(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

隱藏式鉸鏈 HGZ-201.HGS-201 (HGZ-201-3)

鉸鏈

隱藏式鉸鏈 HGZ-201.HGS-201 HGZ-201-3

門可快速且輕鬆地卸下。 隱藏式鉸鏈安裝硬件,確保外觀簡約且富專業感。 備多種樣式,適用於不同的應用需求

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGZ-201-3

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGZ-201-3
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 本體表面處理 寬度
(mm)
5天 鋅合金塗裝32

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 長度(mm) 84 使用環境 標準
附加功能 安裝方式 快速安裝・卡楯

隱藏式鉸鏈 HGZ-201.HGS-201的型號HGZ-201-3頁面。
記載關於型號HGZ-201-3之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HGZ-201-ST
HGZ-201-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 本體表面處理 寬度
(mm)
4天 鋅合金塗裝31
4天 不鏽鋼研磨31

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767