(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬板門用快速安裝隱形鉸鏈 HT160THV2

金屬板門用快速安裝隱形鉸鏈 HT160THV2

快速拆裝的金屬板門用鉸鏈
【特長】
・表面安裝型,無須加工門板即可使用
・透過間隔套,減少支臂間的磨損與門板下沉
・採用大幅度向外伸展並旋轉的構造,減少對側面方向的干涉
【用途】
・適合用於小型自動販賣機、售票機、連續折門、埋入牆面的箱體門板等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HT160THV2-G
HT160TZ
型號數量折扣標準
出貨日
本體種類 長度
(mm)
開啟角度
(deg)
安裝方法 安裝孔 品名
21天 [旗蝶番] 隱形鉸鏈-95螺絲固定圓孔-
21天 相關零件85---安裝板

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 標準 本體材質 附加功能
本體表面處理 鍍鎳

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767