(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

隱形鉸鏈 R型

隱形鉸鏈 R型

從木製門板到金屬製門板,根據安裝的巧思,可廣泛運用的鉸鏈。
【特長】
・從外側看不見鉸鏈。
・提供5種類型,包括適合小型輕量門板類型,以及適合中量與重量門板類型。
・支臂採用高防鏽的不鏽鋼(SUS304),具有充分的強度與耐腐蝕性。
・R-100的導引銷採用滾輪,即使在高負荷下,仍可實踐順暢滑動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
R-43
R-45
R-60
R-70
R-100
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
21天 4329
21天 4535.7
21天 6035.2
21天 7042.6
21天 10053.2

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 隱形鉸鏈 用途 標準 本體材質 鋅合金
附加功能 開啟角度(deg) 180 安裝方法 螺絲固定
本體表面處理 霧鉻

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767