(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
正面板為不鏽鋼製的隱形鉸鏈。
【特長】
・從外側看不見鉸鏈。
【用途】
・適用於室內門板、摺疊門、窗戶、嵌入式家具門板等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
INO-66N
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體種類 | 隱形鉸鏈 | 長度(mm) | 84.5 | 用途 | 標準 / 耐腐蝕性 |
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm) | 63.5 | 附加功能 | 無 | 開啟角度(deg) | 180 |
安裝方法 | 螺絲固定 |
隱形鉸鏈 INO-66N的型號INO-66N頁面。
記載關於型號INO-66N之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策