(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

轉角型快拆式鉸鏈 HGS-915 不鏽鋼製

鉸鏈

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGS-915

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGS-915
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 使用環境 標準 本體材質 不鏽鋼
本體表面處理 塗裝 寬度(mm) 27.2 附加功能
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 沉頭孔

轉角型快拆式鉸鏈 HGS-915 不鏽鋼製的型號HGS-915頁面。
記載關於型號HGS-915之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767