(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型隱藏鉸鏈 A-12 鋼製

鉸鍊

小型隱藏鉸鏈 A-12 鋼製

● 小型隱藏鉸鏈|輕型化,厚度2mm
● 安裝於門後不外露,提升安全性
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

A-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
A-12
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 長度 L(mm) 45 本體材質 冷軋鋼 (SPCC)
本體表面處理 寬度 W(mm) 90 開啟方向 左右皆可
安裝方式 焊接 厚度 T(mm) 2

小型隱藏鉸鏈 A-12 鋼製的型號A-12頁面。
記載關於型號A-12之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767