(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

隱藏式(後鈕)鉸鏈 HGT-211.HGS-211

隱藏式(後鈕)鉸鏈 HGT-211.HGS-211

門可快速且輕鬆地卸下。 安裝簡單易明,節省成本。 隱藏式安裝硬件,確保外觀簡約且富專業感

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGS-211
HGT-211
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質
4天 不鏽鋼
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 長度(mm) 105 使用環境 標準
本體表面處理 寬度(mm) 16.5 附加功能
安裝方式 快速安裝・卡楯

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767