(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重型隱藏可拆鉸鏈 AZ-03 鋅合金製

重型隱藏可拆鉸鏈 AZ-03 鋅合金製

● 鋅合金製重型隱藏可拆鉸鏈|50公斤高荷重
● 可快速安裝拆解鉸鏈
● 沙拉孔設計,適用於皿頭/沉頭/埋頭/平頭螺絲
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AZ-0310
AZ-0312
AZ-0320
AZ-0322
AZ-0330
AZ-0332
型號數量折扣標準
出貨日
5天
5天
5天
5天
5天
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 長度 L(mm) 60 本體材質 鋅合金
本體表面處理 鍍鋅耐蝕五彩 寬度 W(mm) 57.5 開啟方向 左右皆可
安裝方式 螺牙固定 建議荷重(kgf / 2pcs) 50 厚度 T(mm) 2.3

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767