(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

隱藏式180度鉸鏈 HGZ-45.HGZ-70.HGZ-95 鋅合金製

隱藏式180度鉸鏈 HGZ-45.HGZ-70.HGZ-95 鋅合金製

完全隱藏式180度鉸鏈允許沉入式面板設計
隱藏式安裝硬件,確保外觀簡約且富專業感
三種尺寸,適用於不同的應用需求,又可稱為十字鉸鏈

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGZ-45
HGZ-70
HGZ-95
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
4天 4534.5
4天 7042.5
4天 9552

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 使用環境 標準 本體材質 鋅合金
本體表面處理 鍍鉻 附加功能 展開角度 θ(deg) 180
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 碟形孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767