(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重承載型鉸鏈 HGS-002S 不鏽鋼製

不鏽鋼重承載型鉸鏈

重承載型鉸鏈 HGS-002S 不鏽鋼製

重承載型鉸鏈 HGS-002S 不鏽鋼製,在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGS-002S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGS-002S
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 140 使用環境 耐腐蝕 / 耐磨耗
本體材質 不鏽鋼 本體表面處理 鏡面拋光 寬度(mm) 44
附加功能 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 圓孔

重承載型鉸鏈 HGS-002S 不鏽鋼製的型號HGS-002S頁面。
記載關於型號HGS-002S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767