(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

長鉸鏈 LH型

長鉸鏈 LH型

【特長】
・開閉門板時,不可欠缺。
・可根據所需長度,裁切使用。
・裁切時,為求固定,請裁切在無壓紋側。
・亦可對應特殊尺寸及孔加工品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LH-30A
LH-35A
LH-45A
LH-60A
LH-75A
LH-85A
LH-90A
LH-100A
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
21天 300
21天 350
21天 450
21天 600
21天 750
21天 850
21天 900
21天 1000

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 葉形 用途 標準 本體材質
寬度(mm) 32 附加功能 開啟方向 左右皆可
安裝方法 焊接 本體表面處理 光澤鍍鉻酸鋅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767