(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

隱藏式快拆鉸鏈 HGS-1063 不鏽鋼製

隱藏式快拆鉸鏈 HGS-1063 不鏽鋼製

門可快速且輕鬆地卸下。 安裝簡單易明,節省成本。 隱藏式安裝硬件,確保外觀簡約且富專業感

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGS-1063-1
HGS-1063-2
HGS-1063-3
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
安裝孔種類 安裝孔距
(mm)
5天 8036.3附外螺牙螺栓40
5天 8036.6附外螺牙螺栓42
5天 5530.4圓孔35

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 可拆式鉸鏈・旗形鉸鏈 使用環境 標準 本體材質 不鏽鋼
本體表面處理 附加功能 安裝方式 螺牙固定
顏色

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767