(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

隱藏式鉸鏈 HGT-257.HGS-257 不鏽鋼製

隱藏式鉸鏈 HGT-257.HGS-257 不鏽鋼製

不鏽鋼製隱藏式鉸鏈 HGT-257.HGS-257
門片鉸鏈背面配有鑲嵌螺柱,確保外觀簡約美觀具專業感

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGS-257
HGT-257
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 本體表面處理
4天 不鏽鋼研磨
4天 鍍鋅

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 長度(mm) 35.2 使用環境 標準
寬度(mm) 18.5 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 附螺栓

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767