(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

重承載型活頁鉸鏈 HGZ-002S 鋅合金

重承載型活頁鉸鏈 HGZ-002S 鋅合金

配置墊圈,使鉸鏈無間隙,可防止裝上門板後因負載重量而產生的傾斜,適用於較重型的門板。

本體材質:鋅合金
表面處理: 黑色塗裝(BK)、鍍鉻(CR)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。


 
型號
HGZ-002S-BK
HGZ-002S-CR
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理 顏色
5天 塗裝
5天 鍍鉻

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 140 使用環境 標準
本體材質 鋅合金 寬度(mm) 56.6 附加功能
安裝方式 螺牙固定

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767