(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・鉸鏈安裝於門板背面,從外側看不到,可將門板固定在任何角度
・使用時軸的方向可為水平或垂直
・廣角度規格
本體種類 | 背面鉸鏈・滑動鉸鏈 | 長度(mm) | 40 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 寬度(mm) | 61 | 附加功能 | 附扭矩功能 |
開啟角度(deg) | 130 | 安裝方法 | 螺絲固定 | 本體表面處理 | 滾筒拋光 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策