(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

LAMP 微型平面扭矩鉸鏈 HG-MF型

LAMP 微型平面扭矩鉸鏈 HG-MF型

【特長】
・樹脂製的小型扭矩鉸鏈。
・採用可固定於任意角度的自由止動規格。
【用途】
・適合用於辦公設備及商店陳列架等的小型輕量門板。

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-MF08-BL
HG-MF08-WT
HG-MF15-BL
HG-MF15-WT
HG-MF25-BL
HG-MF25-WT
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
扭矩
(N・m)
顏色
4天 20250.0784黑色
4天 20250.0784白色
4天 30250.147黑色
4天 30250.147白色
4天 40280.245黑色
4天 40280.245白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 用途 標準 本體材質 聚甲醛
附加功能 附扭矩功能 開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定
安裝孔 平頭孔 本體表面處理 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767