(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製平鉸鏈 D-S-C型

不鏽鋼製平鉸鏈 D-S-C型

不鏽鋼製鉸鏈。
【特長】
・開閉門板時,不可欠缺。
・附屬品:附十字孔平頭木螺絲(不鏽鋼)。
【用途】
・最適合作為門板鉸鏈使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
D-S-25C
D-S-32C
D-S-38C
D-S-51C
D-S-64C
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
21天 25.521
21天 31.522.5
21天 3826
21天 5131
21天 6433

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 用途 標準 / 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SUS430)
附加功能 開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定
本體表面處理 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767