(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・表面經過研磨處理的全不鏽鋼製平鉸鏈。
【用途】
・可安裝於鋁擠型。
型號 |
---|
AS-HG-IS40 |
AS-HG-IS65 |
AS-HG-IS90 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|
21天 | 40 | 35 | ||
21天 | 65 | 50 | ||
21天 | 90 | 60 |
Loading...
本體種類 | 平鉸鏈 | 用途 | 標準 / 耐腐蝕性 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 開啟方向 | 左右皆可 | 安裝方法 | 螺絲固定 |
本體表面處理 | 鏡面 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策