(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・鋁擠型專用的鉸鏈,完美貼合鋁擠型的安裝槽。因此不需要多餘的墊圈等
・滑動部裝有樹脂襯套。動作順暢,且金屬不會相互摩擦,因此可防止金屬粉末飛散
・鋁合金製,輕量且設計感優異
型號 |
---|
AS-HG-AL-M3020 |
AS-HG-AL-M3030 |
AS-HG-AL-M3040 |
AS-HG-AL-M4040 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 寬度 (mm) |
---|---|---|---|
21天 | 43 | ||
21天 | 50 | ||
21天 | 57 | ||
21天 | 64 |
Loading...
本體種類 | 平鉸鏈 | 長度(mm) | 68 | 用途 | 標準 / 耐磨耗性 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁合金 | 附加功能 | 無 | 開啟方向 | 左右皆可 |
安裝方法 | 螺絲固定 | 本體表面處理 | 陽極處理 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策