(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

重型平面鉸鏈 AS-25 不鏽鋼製

重型平面鉸鏈 AS-25  不鏽鋼製

● 脫蠟鑄造不鏽鋼製重型平面鉸鏈|85公斤高荷重
● 沙拉孔設計,適用於皿頭/沉頭螺絲
● 鉸鏈片之間具有極密間隙,可極致縮短機械鈑金與門板間距,也可解決門板上下搖晃、無法正確對準門框的問題
● 為半導體設備、機械鈑金、運輸設備的最佳安裝方案

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-2510A
AS-2510B
AS-2510W
AS-2520
AS-2522
AS-2530
AS-2532
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
本體材質 本體表面處理 寬度 W
(mm)
建議荷重
(kgf / 2pcs)
5天 50[不鏽鋼] SUS304髮絲紋處理5060
5天 50[不鏽鋼] SUS304-5060
5天 50[不鏽鋼] SUS304亮面拋光5060
5天 75[不鏽鋼] SUS304亮面拋光7565
5天 75[不鏽鋼] SUS316亮面拋光7565
5天 100[不鏽鋼] SUS304亮面拋光10085
5天 100[不鏽鋼] SUS316亮面拋光10085

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 開啟方向 左右皆可
安裝方式 螺牙固定 厚度 T(mm) 6

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767