(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼平鉸鏈 不對稱 軋製(原色/鍍鋅/藍色鈍化)GN 136 GANTER

不鏽鋼平鉸鏈 不對稱 軋製(原色/鍍鋅/藍色鈍化)GN 136 GANTER

GN 136不鏽鋼片金屬鉸鏈有多種不同版本,適用於輕型到中型荷重用途。A型可透過焊接或使用客戶製作的孔固定到位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
136-NI-45-30-A
136-NI-45-30-B
136-NI-45-30-C
136-NI-60-30-A
136-NI-60-30-B
136-NI-60-30-C
136-NI-60-40-A
136-NI-60-40-B
136-NI-60-40-C
136-NI-75-50-A
136-NI-75-50-B
136-NI-75-50-C
136-NI-80-40-A
136-NI-80-40-B
136-NI-80-40-C
136-NI-90-60-A
136-NI-90-60-B
136-NI-90-60-C
136-NI-100-50-A
136-NI-100-50-B
136-NI-100-50-C
136-NI-120-60-A
136-NI-120-60-B
136-NI-120-60-C
型號數量折扣標準
出貨日
長度l2
(mm)
長度l1
(mm)
d1 d2 d3 d4 s m1 m2 m4 m5 寬度x2 寬度x1 型式 重量
(kg)
12天~ 30453---1.533189--45A,無鑽孔0.020
12天~ 304533.2--1.533189--45B,附通孔0.019
12天~ 30453-46.41.533189--45C,附沉頭孔0.019
12天~ 30603---1.5481892460-A,無鑽孔0.025
12天~ 306033.2--1.5481892460-B,附通孔0.024
12天~ 30603-46.41.5481892460-C,附沉頭孔0.024
12天~ 40604---2452512.5--60A,無鑽孔0.047
12天~ 406044.2--2452512.5--60B,附通孔0.046
12天~ 40604-58.32452512.5--60C,附沉頭孔0.044
12天~ 50756---2553015--75A,無鑽孔0.081
11天~ 507565.2--2553015--75B,附通孔0.079
12天~ 50756-58.32553015--75C,附沉頭孔0.078
12天~ 40804---2652512.532.580-A,無鑽孔0.059
12天~ 408044.2--2652512.532.580-B,附通孔0.058
12天~ 40804-58.32652512.532.580-C,附沉頭孔0.056
12天~ 60906---2663618--90A,無鑽孔0.111
12天~ 609065.2--2663618--90B,附通孔0.090
11天~ 60906-58.32663618--90C,附沉頭孔0.108
12天~ 501006---280301540100-A,無鑽孔0.099
12天~ 5010065.2--280301540100-B,附通孔0.098
12天~ 501006-58.3280301540100-C,附沉頭孔0.096
12天~ 601206---296361848120-A,無鑽孔0.139
12天~ 6012065.2--296361848120-B,附通孔0.137
8天~ 601206-58.3296361848120-C,附沉頭孔0.134

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 NI,不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務