(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

重型隱藏鉸鏈 AS-4030.AS-4050 不鏽鋼製

重型隱藏鉸鏈 AS-4030.AS-4050 不鏽鋼製

● 重型隱藏鉸鏈|120公斤高荷重
● 軸心有培林可抑制金屬粉塵的產生,適用於無塵室之產業
● 沙拉孔設計,適用於皿頭/沉頭/埋頭/平頭螺絲
● 鉸鏈片之間具有極密間隙,可極致縮短機械鈑金與門板間距,也可解決門板上下搖晃、無法正確對準門框的問題

● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-4030
AS-4050
型號數量折扣標準
出貨日
5天
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度 L(mm) 105
本體材質 SUS304 本體表面處理 髮絲紋處理 寬度 W(mm) 76
開啟方向 左右皆可 安裝方式 螺牙固定 建議荷重(kgf / 2pcs) 120
厚度 T(mm) 3

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767