(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
結構穩固,適用於室內和戶外應用
簡單集成和安裝簡便,無需額外成本
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
HGZ-226-BK-1 |
HGZ-226-BK-2 |
HGZ-226-BK-3 |
HGZ-226-CR-1 |
HGZ-226-CR-2 |
HGZ-226-CR-3 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 長度 (mm) | 本體表面處理 | 寬度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天 | 60 | 塗裝 | 60 | ||
4天 | 50 | 塗裝 | 50 | ||
4天 | 40 | 塗裝 | 40 | ||
4天 | 60 | 鍍鉻 | 60 | ||
4天 | 50 | 鍍鉻 | 50 | ||
4天 | 40 | 鍍鉻 | 40 |
Loading...
本體種類 | 標準 | 平鉸鏈種類 | 方形板形 | 使用環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋅合金 | 附加功能 | 無 | 安裝方式 | 螺牙固定 |
安裝孔種類 | 碟形孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策