(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

蝶型門片鉸鏈 HGZ-209 鋅合金製

蝶型門片鉸鏈 HGZ-209 鋅合金製

鋅合金製蝶型門片鉸鏈 HGZ-209
門片鉸鏈背面配有鑲嵌螺柱,確保外觀簡約美觀具專業感

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGZ-209-BK
HGZ-209-CR
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理
4天 塗裝
4天 鍍鉻

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度(mm) 54
使用環境 標準 本體材質 鋅合金 寬度(mm) 40
附加功能 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 附螺栓

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767