(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

門鉸鏈 HGA-156 鋁合金製

鉸鏈

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGA-156

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGA-156
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度(mm) 45
使用環境 標準 本體材質 鋁合金 本體表面處理
寬度(mm) 80 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 長圓孔

門鉸鏈 HGA-156 鋁合金製的型號HGA-156頁面。
記載關於型號HGA-156之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767