(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

蝶型鉸鏈 HGS-152 不鏽鋼製

鉸鏈

蝶型鉸鏈 HGS-152 不鏽鋼製

蝶型鉸鏈 HGS-152 不鏽鋼製
沖壓鉸鏈結構,簡單集成和安裝簡便,無需額外成本

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGS-152

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGS-152
型號數量折扣標準
出貨日
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 標準 平鉸鏈種類 方形板形 長度(mm) 50.8
使用環境 標準 本體材質 不鏽鋼 本體表面處理
寬度(mm) 32 附加功能 安裝方式 螺牙固定
安裝孔種類 沉頭孔

蝶型鉸鏈 HGS-152 不鏽鋼製的型號HGS-152頁面。
記載關於型號HGS-152之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767