(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

扭力型定位鉸鏈 HGZ-335-2R 鋅合金製

扭力型定位鉸鏈 HGZ-335-2R 鋅合金製

扭力型定位鉸鏈可在整個轉動範圍內提供恆定的扭力,使用戶能夠輕鬆固定門板、螢幕、或其他組件,並使其穩妥地保持在任何需要的角度,無須另外加裝支撐組件,又稱為阻尼鉸鏈

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGZ-335-2R-BK-1.4NM
HGZ-335-2R-BK-1.8NM
HGZ-335-2R-BK-2.3NM
HGZ-335-2R-SR-1.4NM
HGZ-335-2R-SR-1.8NM
HGZ-335-2R-SR-2.3NM
型號數量折扣標準
出貨日
阻尼扭矩
(NM)
顏色
5天 1.4
5天 1.8
5天 2.3
5天 1.4
5天 1.8
5天 2.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 緩衝器・扭矩・彈簧鉸鏈 長度(mm) 38 使用環境 標準
本體材質 鋅合金 本體表面處理 塗裝 寬度(mm) 40
附加功能 附扭矩機能 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 圓孔

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767