(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・360°自由旋轉的扭矩鉸鏈
・扭矩鉸鏈也可用於室內旋轉式氣窗
本體種類 | 旋轉型 | 長度(mm) | 56 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 不鏽鋼(SUS430) | 寬度(mm) | 56 | 附加功能 | 附扭矩功能 |
安裝方法 | 螺絲固定 | 安裝孔 | 平頭孔+圓孔 | 表面處理 | 托架B/A/固定墊圈:光澤滾筒研磨 |
材料(詳情) | 托架B/A/固定墊圈:不鏽鋼(SUS430)、F板:磷青銅、軸:不鏽鋼(SUS303)、碟形彈簧:不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策