(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP 制動扭矩鉸鏈 HG-DTA型

LAMP 制動扭矩鉸鏈 HG-DTA型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・本扭矩鉸鏈關閉時將釋放扭矩,因此無反動(回彈)
・脫離扭矩是脫離縮回狀態並達到正常「扭矩使用範圍」的最大扭矩
・兩邊托座皆為L字型的托架
【用途】
・附蓋罩的小型裝置、折疊式機械等

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 鉸鏈請使用扭矩值相同的左右套組
  • 安裝時請將鉸鏈之間的軸心保持水平,避免歪斜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-DTA4-L
HG-DTA4-R
HG-DTA8-L
HG-DTA8-R
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向 扭矩
(N・m)
21天 左開0.4±20%
21天 右開0.4±20%
21天 左開0.8±20%
21天 右開0.8±20%

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 17.8 用途 標準
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 66 附加功能 附扭矩功能
安裝方法 螺絲固定 安裝孔 圓孔 表面處理 底座/托架:光澤滾筒研磨
材料(詳情) 底座/托架/平板:不鏽鋼(SUS304)、軸:不鏽鋼(SUS303)、摩擦板/凸輪A/凸輪B/碟形彈簧:不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767