(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

制動型鉸鏈 HGN-195 塑鋼製

制動型鉸鏈

制動型鉸鏈 HGN-195 塑鋼製

使用防腐材料
以使門板能開到預定角度,可省去為了保持定位而安裝附加零件的成本與勞力
制動裝置可使門保持於150度。更可進一步打開至180度

最大負載 : 36 KG / 2 PCS

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGN-195

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGN-195
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 緩衝器・扭矩・彈簧鉸鏈 平鉸鏈種類 方形板形 長度(mm) 52
使用環境 耐腐蝕 本體材質 本體表面處理
寬度(mm) 57.4 附加功能 固定鉸鏈 展開角度 θ(deg) 180/150
安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 碟形孔

制動型鉸鏈 HGN-195 塑鋼製的型號HGN-195頁面。
記載關於型號HGN-195之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767