(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

可調式阻尼型蝴蝶鉸鏈 HGA-PTF 鋁合金製

可調式阻尼型蝴蝶鉸鏈 HGA-PTF 鋁合金製

靠組件摩擦產生扭矩,在使用範圍內的任一點都可以停止,要推動需超過額定扭矩才會轉動。

本體材質:鋁合金 A6063
墊片材質:POM
表面處理: PTF-陽極處理銀色、PTFB-陽極處理黑色

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HGA-PTF-6
HGA-PTF-8
HGA-PTF-8-6
HGA-PTFB-6
HGA-PTFB-8
HGA-PTFB-8-6
型號數量折扣標準
出貨日
顏色
5天
5天
5天
5天
5天
5天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 緩衝器・扭矩・彈簧鉸鏈 長度(mm) 60 使用環境 標準
本體材質 鋁合金 本體表面處理 陽極 寬度(mm) 59
附加功能 附緩衝器 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 碟形孔
安裝孔距(mm) 40 阻尼扭矩(NM) 0~50

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767