(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 氣窗用扭矩鉸鏈 HG-RNM30

LAMP 氣窗用扭矩鉸鏈 HG-RNM30

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・無須使用工具即可輕鬆拆裝門板,保養方便
・附防脫落支臂,可防止門板意外脫落

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁),本商品以鉸鏈、支座各2個為一組販售
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 請勿將本商品用於承受強勁風壓的門板
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-RNM30
HG-RNM30-SET
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS規格
19天 10無附屬螺絲
19天 10有附屬螺絲

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 旋轉型 長度(mm) 85 用途 標準
本體材質 不鏽鋼 寬度(mm) 45 附加功能 附扭矩功能
安裝方法 螺絲固定 安裝孔 平頭孔+圓孔 扭矩(1組)(N・m) 3.0±20%
材料(詳情) 支座:不鏽鋼、聚甲醛(POM)、鉸鏈:不鏽鋼、其他

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767