(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 不鏽鋼製彈簧鉸鏈 HG-BF3-2型

LAMP 不鏽鋼製彈簧鉸鏈 HG-BF3-2型

【特長】
・備有藉由彈簧反作用力將門板自動關閉(常關規格:SC)、與自動開啟(常開規格:SO)的類型。
・彈簧端部經過處理,手不易觸碰。
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異。
【用途】
・安全對策的最佳選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-BF3-2L-SC
HG-BF3-2L-SO
HG-BF3-2R-SC
HG-BF3-2R-SO
型號數量折扣標準
出貨日
規格
21天 常閉規格/左開
21天 常開規格/左開
21天 常閉規格/右開
21天 常開規格/右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 40 用途 標準 / 耐腐蝕性
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 60 附加功能
開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 平頭孔
本體表面處理 滾筒研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767