(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈簧鉸鏈 SA型

彈簧鉸鏈 SA型

透過彈簧反作用力使門板自動關上的鉸鏈。
【特長】
・彈簧反作用力的強度可以使用內六角扳手進行3段調整。
・不鏽鋼規格包括軸和彈簧在內均由不鏽鋼(SUS304)製成。
【用途】
・用於小型門板、測量設備、通訊設備等。

(i)請注意

  • 若使用時發出聲響,請在墊圈及內置扭簧塗上潤滑油

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SA180-5814-01
SA180-5814-05
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS用途 本體材質 本體表面處理
19天 10標準鋁合金陽極處理
19天 10標準 / 耐腐蝕性[不鏽鋼] 不鏽鋼(SUS304)原色

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 180 門板重量(N) 392
寬度(mm) 80 附加功能 內建彈簧 開啟方向 左右皆可
安裝方法 螺絲固定 安裝孔 平頭孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767