(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 扭矩鉸鏈 HG-TA20、HG-TA30、HG-TA45型

LAMP 扭矩鉸鏈 HG-TA20、HG-TA30、HG-TA45型

可將門板固定於任意角度,因應安全對策的最佳扭矩鉸鏈。
【特長】
・新增附配線孔並提升耐久性的HG-TA45H。
・使用溫度:0~40℃。
【用途】
・適用於液晶顯示器與監視攝影機等。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 請以扭矩值相同的2個鉸鏈為1組左右配套使用
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-TA20L
HG-TA20R
HG-TA30L
HG-TA30R
HG-TA45L
HG-TA45R
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(mm)
寬度
(mm)
開啟方向 扭矩
(N・m)
4天 1018.566左開2.0
4天 1018.566右開2.0
4天 1018.566左開3.0
4天 1018.566右開3.0
4天 101980左開4.5
4天 101980右開4.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 用途 標準 / 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SUS430)
附加功能 附扭矩功能 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 圓孔
本體表面處理 滾筒研磨

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767