(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型隱藏鉸鏈 A(S)-11 不鏽鋼/鋼製

小型隱藏鉸鏈 A(S)-11 不鏽鋼/鋼製

● 小型隱藏鉸鏈|輕型化,厚度2mm
● 安裝於門後不外露,提升安全性
● 符合RoHS規範

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
A-111
A-1121
AS-110
AS-1120
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 本體表面處理 寬度 W
(mm)
安裝方式
5天 [鋼] 冷軋鋼 (SPCC)69.3焊接
5天 [鋼] 冷軋鋼 (SPCC)99.5焊接
5天 [不鏽鋼] SUS304震動亮面69.3螺牙固定
5天 [不鏽鋼] SUS304震動亮面99.5螺牙固定

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 長度 L(mm) 45 開啟方向 左右皆可
厚度 T(mm) 2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767