(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 旋轉扭矩鉸鏈 HG-S型

LAMP 旋轉扭矩鉸鏈 HG-S型

可用於多種用途的旋轉扭矩鉸鏈
【特長】
・可360°自由旋轉
・可固定於任意角度
・配線可穿過中央的孔
・孔徑有φ12、φ34、φ50等3種
・中央部孔徑為34、50時請水平安裝使用
・通過2萬次開閉測試
【用途】
・適合用於工具機的操作面板和液晶顯示器等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 可倒置使用,但請從安裝面固定螺絲。若由相反側固定,商品將無法作動

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-S30-12
HG-S30-21
HG-S50-12
HG-S50-21
HG-S50-34
HG-S50-75
HG-S70-34
HG-S70-50
HG-S70-75
HG-S100-50
型號數量折扣標準
出貨日
寬度
(mm)
扭矩
(N・m)
中央部孔徑
(φ)
4天 543.0±20%12
4天 603.0±20%21.5
4天 545.0±20%12
4天 605.0±20%21.5
4天 875.0±20%34
26天 1285.0±20%75
4天 877.0±20%34
4天 1037.0±20%50
4天 1287.0±20%75
4天 10310.0±20%50

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 旋轉型 用途 標準 / 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SUS430)
附加功能 附扭矩功能 開啟角度(deg) 360 安裝方法 螺絲固定
本體表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767