(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

LAMP單軸雙動單向扭矩鉸鏈 HG-TQW8080

鉸鏈

LAMP單軸雙動單向扭矩鉸鏈 HG-TQW8080

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・抬起方向不產生扭矩,下推方向產生扭矩(可動範圍0~180°)
・轉至90°時,不產生扭矩的方向將會切換,因此即使打開超過90°也不需要止動器
【用途】
・開閉時不希望施加衝擊的門板、醫療設備、FA設備、OA設備等

(i)請注意

  • 本產品為上蓋專用
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 附有警告貼紙,以防鉸鏈在運輸過程中開閉。安裝產品時請將其撕下
  • 請使用全部安裝孔
  • 安裝時請將鉸鏈之間的軸心保持水平,避免歪斜

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HG-TQW8080

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-TQW8080
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 110 用途 標準
本體材質 鋅合金 寬度(mm) 68 附加功能 附扭矩功能
開啟角度(deg) 180 安裝方法 螺絲固定 扭矩(N・m) 8.0±20%
安裝孔 橢圓孔 表面處理 底座/托架:鍍沙鉻 材料(詳情) 底座/托架:鋅合金、軸:不鏽鋼(SUS)、管塞/樹脂墊圈 A/B:聚甲醛(POM)

LAMP單軸雙動單向扭矩鉸鏈 HG-TQW8080的型號HG-TQW8080頁面。
記載關於型號HG-TQW8080之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767