(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
SUGATSUNE工業
操作簡單,利用按鈕即可調節角度與鎖定的鉸鏈。【特長】・按壓按鈕即可解除鎖定,並可以每10°為單位調節角度,最大至180°。・調節角度後鬆開按鈕,就會緊固鎖定。【用途】・最適合用於需要調整角度的管件接頭部。
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
KA-60
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
LAMP 分度鉸鏈 KA-60 附鎖定機構的型號KA-60頁面。記載關於型號KA-60之規格、尺寸、型式情報。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
MISUMI 標準出貨日: 當日可能~
MISUMI 標準出貨日: 當日可能
標準出貨日: 21天
MISUMI
標準出貨日: 8天~
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策