(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

萬用圓盤阻尼器 UDD型

萬用圓盤阻尼器 UDD型

安裝於用具旋轉蓋等軸部的阻尼器。
【特長】
・設計單純,無損箱體外觀。
・有3種扭矩可配合門板尺寸選擇。
・使用溫度:5℃~35℃。
【用途】
・最適合用於食品展示用具等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
UDD-H-L
UDD-H-R
UDD-M-L
UDD-M-R
UDD-S-L
UDD-S-R
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向 扭矩
(N・m)
扭矩(1組)
(N・m)
21天 左開2.0~3.04.0~6.0
21天 右開2.0~3.04.0~6.0
21天 左開1.0~2.02.0~4.0
21天 右開1.0~2.02.0~4.0
21天 左開0.5~1.01.0~2.0
21天 右開0.5~1.01.0~2.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 旋轉型 長度(mm) 80 用途 標準
本體材質 ABS樹脂 寬度(mm) 21 附加功能 附阻尼器
開啟角度(deg) 90 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 平頭孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767