(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製玻璃用鉸鏈 內置門板用 XL-GH03-48-0型

不鏽鋼製玻璃用鉸鏈 內置門板用 XL-GH03-48-0型

適合用於中等荷重門板的玻璃用鉸鏈。
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
・門孔加工時,只需配合每個鉸鏈加工兩個圓孔即可,無需特殊加工
【用途】
・適合使用玻璃和壓克力的門板、各種展示櫃等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
XL-GH03-48-0CR
XL-GH03-48-0GC
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理
21天 拋光
21天 鍍金

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 玻璃用鉸鏈 用途 標準 / 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SUS304)
附加功能 開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定
玻璃厚度(mm) 5、6、8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767