(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

阻尼鉸鏈HG-JH型適用托架 AS-JH型

阻尼鉸鏈HG-JH型適用托架 AS-JH型

可將阻尼鉸鏈HG-JH型安裝於鋁擠型的托架。
【特長】
・使用AS螺帽安裝。
【用途】
・阻尼鉸鏈HG-JH型用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AS-JH-A
AS-JH-B
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
安裝孔
21天 72-
21天 37平頭孔

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 相關零件 本體材質 不鏽鋼(SUS304) 寬度(mm) 28
安裝方法 螺絲固定 本體表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767