(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・透過彈簧的反作用力,可輕鬆抬起沉重的上蓋(助力功能)
・關閉時阻尼器將發揮效用(緩閉功能)
・扭矩可藉由旋轉調整螺絲進行調整(±11%)
・開啟角度可限制在55°或80°
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HG-PA210-9
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體種類 | 特殊形 | 長度(mm) | 100 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 不鏽鋼(SUS430) | 寬度(mm) | 205 | 附加功能 | 內建彈簧 |
安裝方法 | 螺絲固定 | 扭矩(N・m) | 9±10% | 安裝孔 | 橢圓孔+圓孔 |
材料(詳情) | 底座A/B、外殼、角度限制金屬零件:不鏽鋼(SUS430)、蓋:聚丙烯(PP)、滑塊:聚甲醛(POM)、輔助彈簧:鋼(SWO) |
LAMP 助力鉸鏈 HG-PA210-9 內側安裝的型號HG-PA210-9頁面。
記載關於型號HG-PA210-9之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策