(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鉸鏈 HGZ-213 鋅合金

轉軸式鉸鏈

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HGZ-213

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HGZ-213
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 內側鉸鏈・隠藏式鉸鏈 長度(mm) 30 使用環境 標準
本體材質 鋅合金 本體表面處理 塗裝 寬度(mm) 26
附加功能 安裝方式 螺牙固定 安裝孔種類 內螺牙

鉸鏈 HGZ-213 鋅合金的型號HGZ-213頁面。
記載關於型號HGZ-213之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767