(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附夾扣玻璃用鉸鏈 外置門板用 GHC34-8型

附夾扣玻璃用鉸鏈 外置門板用 GHC34-8型

【特長】
・玻璃門板及樹脂門板用鉸鏈。
・備有安裝鋁擠型用的AS套組。
・裝飾板亦有方形GHC34-8CR-K。
【用途】
・最適合玻璃與壓克力板。

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異
  • 一張門板用2個鉸鏈。安裝螺絲時,請與防螺絲鬆脫劑同時使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
GHC34-8B
GHC34-8CR
GHC34-8CR-W
GHC34-8G
型號數量折扣標準
出貨日
用途 本體材質 顏色 本體表面處理
21天 標準 / 耐腐蝕性[不鏽鋼] 不鏽鋼(SUS304)-
21天 標準黑色鍍鉻
21天 標準自然色鍍鉻
21天 標準-鍍金

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 玻璃用鉸鏈 長度(mm) 37 附加功能 附擋塊
開啟方向 左右皆可 安裝方法 螺絲固定 安裝孔 平頭孔
門板重量(kg) 4以下/2個

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767