(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
玻璃門板和樹脂門板用的鉸鏈。
【特長】
・方形裝飾板。
・設計容易與家具融為一體。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
GHC34-8CR-K
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本體種類 | 玻璃用鉸鏈 | 長度(mm) | 37 | 用途 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋼 | 寬度(mm) | 36 | 附加功能 | 其他 |
開啟方向 | 左右皆可 | 安裝方法 | 螺絲固定 | 規格 | 門板寬度:450mm以下、門板高度700mm以下。 |
安裝孔 | 沉頭孔 | 門板厚度(mm) | 4、5、6 | 門板重量(kg) | 4kg以下/2個 |
本體表面處理 | 鍍鉻 |
附夾扣玻璃用鉸鏈 外置門板用 GHC34-8CR-K的型號GHC34-8CR-K頁面。
記載關於型號GHC34-8CR-K之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策