(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 助力鉸鏈 HG-PA270型 外側安裝

LAMP 助力鉸鏈 HG-PA270型 外側安裝

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・透過彈簧的反作用力,可輕鬆抬起沉重的上蓋(助力功能)
・關閉時阻尼器將發揮效用(緩閉功能)
・扭矩可藉由旋轉調整螺絲進行調整(±5%)
・透過樹脂蓋罩隱藏本體和安裝孔,外觀俐落
・可在90°處暫時固定

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 請於箱體另外設置止動器,確保開關時不會超過可動角度

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-PA270-35
HG-PA270-45
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS扭矩
(N・m)
4天 1035±10%
4天 1045±10%

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 特殊形 長度(mm) 182 用途 標準
本體材質 不鏽鋼(SUS430) 寬度(mm) 274 附加功能 內建彈簧
安裝方法 螺絲固定 安裝孔 橢圓孔+圓孔 材料(詳情) 底座A/B/外殼:不鏽鋼(SUS430)、樹脂蓋罩A/B:PBT樹脂、滑塊:聚甲醛(POM)、輔助彈簧:鋼(SWO)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767