(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
開閉門板時,不可欠缺。
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異。
・內嵌安裝在櫥櫃或門板上下的鉸鏈
本體種類 | 樞軸鉸鏈 | 長度(mm) | 20 | 門板重量(N) | 2.6kg以下 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 標準 / 耐腐蝕性 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS430) | 寬度(mm) | 94.5 |
附加功能 | 無 | 安裝方法 | 螺絲固定 | 安裝孔 | 平頭孔 |
門板重量(kg) | 2.6以下 | 本體表面處理 | 原色 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策