(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製天地鉸鏈 PP-60型 內置門板用

不鏽鋼製天地鉸鏈 PP-60型 內置門板用

開閉門板不可欠缺的天地鉸鏈
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
・本體表面未經加工處理
・構成寬114mm、長4.5mm,重量22g
・以螺絲固定進行安裝
・可配合開門方向選擇左開用、右開用2種類型
・適合用於門寬450cm以下、門高700cm以下的範圍
【用途】
・可做為門板開閉的固定裝置

(i)請注意

  • 建議以左右為一對使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PP-60L
PP-60R
型號數量折扣標準
出貨日
開啟方向
21天 左開
21天 右開

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 樞軸鉸鏈 用途 標準 / 耐腐蝕性 本體材質 不鏽鋼(SUS430)
附加功能 安裝方法 螺絲固定 本體表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767