(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-CSH63型 附定位止動

LAMP 阻尼鉸鏈 HG-CSH63型 附定位止動

可使門板緩慢下降,因應安全對策的最佳阻尼鉸鏈。
【特長】
・本阻尼鉸鏈在打開角度為0°和100°等兩處時,夾扣機構將會發揮作用。
・會有定位感,可方便將門板等固定住。
・另有無阻尼器、僅附定位止動的類型。
・阻尼器生效的方向分為順時針和逆時針2種。
【用途】
・用於機車快遞類的貨箱等。

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第43頁)
  • 安裝時請確保各鉸鏈的軸心維持水平沒有偏差
  • 請勿微調扭矩

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HG-CSH63
HG-CSH63AH
HG-CSH63AM
HG-CSH63BH
HG-CSH63BM
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS制動方向 阻尼扭矩
(N・m)
4天 10無阻尼器-
4天 10左轉1.7~2.5
4天 10左轉1~1.7
19天 10右轉1.7~2.5
19天 10右轉1~1.7

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體種類 平鉸鏈 長度(mm) 63 用途 標準
本體材質 鋁合金 寬度(mm) 80 附加功能 附擋塊
開啟方向 左右皆可 開啟角度(deg) 100 安裝方法 螺絲固定
安裝孔 沉頭孔 本體表面處理 烤漆塗裝

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767